Einbaustecker
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Einbaustecker
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 125 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 23,1 |
---|---|
Einbaugewinde | M16 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt |
---|