• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E12320

Anschlusskabel mit Buchse

E12320

ADOGI020MSS0002K02

Anschlusskabel mit Buchse

E12320

ADOGI020MSS0002K02

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -20...50
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 145,4
Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius bei fester Verlegung min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 5,5 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 10 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
max. zulässige Zugfestigkeit 50 N/mm² statisch
20 N/mm² dynamisch
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt