Anschlusskabel mit Buchse
E12387
ADOGH080VAS0025E08
Anschlusskabel mit Buchse
E12387
ADOGH080VAS0025E08
- 8-poliger Anschluss
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Betriebstemperaturbereich
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1612,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 46 |
Werkstoffe | PVC |
Werkstoff Griffkörper | PVC |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|