Klemmhalter mit Festanschlag
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
Klemmhalter mit Festanschlag
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 34,9 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand) |
Abmessungen [mm] | M16 x 1 |
Gewindebezeichnung | M16 x 1 |
Innendurchmesser [mm] | 12 |
Werkstoffe | Messing antihaftbeschichtet; Muttern: Messing antihaftbeschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 3; (Befestigungsmuttern: 10) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|