Einsatzbereich
Ausführung | für Bauformen IND, INE |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 719 |
---|---|
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 140 |
ISO-Kopfflansch Typ | F14 |
Mitnehmerschraube | M10 |
Werkstoffe | Montageplatte: Kunststoff; Metallteile: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|