• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Y-Verbindungskabel
  5. E12685

Y-Verbindungskabel

E12685

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Y-Verbindungskabel

E12685

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

  • Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • DEUTSCH-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • PUR-Kabel mit guter Schleppketteneignung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -20...80
Schutzart IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 144
Werkstoffe PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 2
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - DEUTSCH-Steckverbinder C
Anschluss Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade
Elektrischer Anschluss - Buchse A
Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm