• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Montagezubehör und Befestigungstechnik
  4. Klemmhalter
  5. E12747

Klemmhalter mit Festanschlag

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Klemmhalter mit Festanschlag

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

  • Festanschlag für definierte Einbauposition
  • Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
  • Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
  • Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Ausführung mit Festanschlag
Mechanische Daten
Gewicht [g] 141,2
Montagehinweis Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand)
Abmessungen [mm] M36 x 1,5 / L = 33,5
Gewindebezeichnung M36 x 1,5
Innendurchmesser [mm] 30
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzugsdrehmoment [Nm] 5; (Befestigungsmuttern: 40)
Zubehör
Lieferumfang
Muttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Diagramme und Kurven
Montage