Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Montagesatz für Handarmaturen und Kugelhähne
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Für die zuverlässige Endlagenrückmeldung von Handarmaturen und Kugelhähnen
- Einfache Montage und sichere Befestigung
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Passend für eine Vielzahl von ISO-Kopfflansch-Armaturen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 470,4 |
---|---|
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 70 |
ISO-Kopfflansch Typ | F07 |
Mitnehmerschraube | M6 |
Werkstoffe | Metallteile: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|