Konfektionierbarer Stecker
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Konfektionierbarer Stecker
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 9 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 54,7 |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PBT |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|