• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. E18160

Anschlusskabel mit Buchse

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Anschlusskabel mit Buchse

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...105
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2685,265
Abmessungen [mm] 31 x 14,5 x 31
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 75 m, PVC, grau; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet