• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Glas-Lichtwellenleiter
  5. E20080

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20080

FT-00-A-A-E3/1M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20080

FT-00-A-A-E3/1M

  • Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
  • Ummantelung aus Aluminium für den Einsatz bis 290 °C
  • Hohe Tastweite
  • Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
  • Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Applikation Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Tastweite Fiberoptik [mm] 320
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
OOF
Tastweite Fiberoptik [mm] 200
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Gewicht [g] 63
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Gesamtlänge [mm] 1000
Minimaler Biegeradius [mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Zubehör
Lieferumfang
E20102
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück