• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Montagezubehör und Befestigungstechnik
  4. Befestigungsschellen
  5. E20104

Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Für die sichere Befestigung von Lichtwellenleitern
  • Einfache Montage mit nur zwei Schrauben
  • Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
Einsatzbereich
Ausführung für Lichtleiter
Mechanische Daten
Gewicht [g] 18,5
Abmessungen [mm] 13 x 20 x 10
Innendurchmesser [mm] 5
Werkstoffe Aluminium schwarz eloxiert
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück