- Produkte
- E20217
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20328 Produktvergleich: E20217 / E20328 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OIF |
---|
Reichweite Fiberoptik [mm] | 270 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfgewinde | M6 |
Tastkopflänge [mm] | 35 |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 30 |
Faseranordnung |
|
Werkstoffe | Adapter: PA |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|