Anschlusskabel mit Buchse
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Anschlusskabel mit Buchse
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC/DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...80 |
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 279,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss |
---|