-
Produkte
-
Sensoren
-
Optoelektronische Sensoren
-
Glas-Lichtwellenleiter
-
E20829
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Edelstahl für den Einsatz bis 315 °C
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Tastweite
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip |
Reflexlichttaster |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ |
OBF; ODF; OMF |
OBF
Tastweite Fiberoptik [mm] |
150 |
ODF
Tastweite Fiberoptik [mm] |
1 |
OMF
Tastweite Fiberoptik [mm] |
175 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-58...315 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
112 |
Ausführung Tastkopf |
abgewinkelt |
Tastkopfdurchmesser [mm] |
5 |
Gesamtlänge [mm] |
900 |
Minimaler Biegeradius [mm] |
19 |
Faseranordnung |
|
Lichtleitfaser-Werkstoff |
Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff |
1.4305 (Edelstahl / 303) |
Lichtleitermantel-Werkstoff |
1.4305 (Edelstahl / 303) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |