• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Reflektoren, Lichtwellenleiter und Optiken
  4. Reflektoren
  5. E20991

Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

  • Für den zuverlässigen Betrieb von Laser-Reflexlichtschranken
  • Einfache Montage mit nur einer Schraube
  • Geeignet für Rotlicht und Infrarotlicht
Einsatzbereich
Ausführung eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, M3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...60
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2,6
Abmessungen [mm] 11 x 11 x 6
Reflektorfläche [mm] 9 x 9
Werkstoffe Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Federscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316); Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück