Verbindungsstück für Klemmzylinder
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Verbindungsstück für Klemmzylinder
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Für die zuverlässige Verbindung von Klemmzylindern
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage auf eine Fläche, an ein Rundprofil oder ein Aluminiumprofil
Einsatzbereich
Montage | zum Verbinden zweier Klemmzylinder mit Ø 20 mm |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 16,1 |
---|---|
Innendurchmesser [mm] | 20 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|