Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfache Einstellung der Eintauchtiefe des Sensors
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren Ø 6 mm |
---|---|
Montage | Klemmverschraubung |
Druckfestigkeit [bar] | 10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...150 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 56,1 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Klemmring: PEEK |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 10 |
Sensorikanschluss | Ø 6 mm |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 25 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|