Formdichtung
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Formdichtung
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- Zur zuverlässigen Abdichtung von Tanks, Behältern und Rohrleitungen
- Für den Einsatz in Kombination mit Prozesssensoren
Einsatzbereich
Ausführung | für Geräte mit Prozessanschluss G ¼ A |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...130 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Norm | DIN 3869 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3,2 |
---|---|
Innendurchmesser [mm] | 11,6 |
Außendurchmesser [mm] | 16,5 |
Werkstoffe | EPDM |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 10 Stück |
---|