Schutzrohr für Temperatursensoren
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Schutzrohr für Temperatursensoren
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfacher Prozessanschluss mittels Adapter
- Robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Auslaufartikel
Alternativartikel: E37610 Produktvergleich: E37010 / E37610 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 100 mm |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 82 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 115,4 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Sensorikanschluss | Ø 6 mm |
Prozessanschluss | G 1/2 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|