Einschweißadapter für Prozesssensoren
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Einschweißadapter für Prozesssensoren
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Einschweißadapter für Prozesssensoren
- Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] | 120 | |
---|---|---|
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 8,2 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/8 Innengewinde Ø 3 mm |
Prozessanschluss | Einschweißadapter Ø 18 mm ; Rohrwandstärke: 1,25 mm |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | < 0,4 / - |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|