• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Montagezubehör und Befestigungstechnik
  4. Montagesets
  5. E3D301

Montageset für 3D-Sensoren

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

Montageset für 3D-Sensoren

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

  • Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
  • Einfache und schnelle Montage
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für die Montage an ein Rundprofil oder eine Stange
  • Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung Klemmzylindermontage, für Bauformen, O3D
Mechanische Daten
Gewicht [g] 151
Montageart Rundprofil; (Ø 14 mm)
Werkstoffe Halteelement: 1.4301 (Edelstahl / 304); Klemmzylinder: 1.4408 (Edelstahl)
Zubehör
Lieferumfang
Zylinderschrauben: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück