• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einbauadapter
  5. E40192
  • crn
Einsatzbereich
Ausführung für Strömungssensoren Typ SM8, SU8
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 16
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 349
Werkstoffe Adapter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Sensorikanschluss G 1
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1/2" NPT
Zubehör
Lieferumfang
Dichtringe: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 2 Stück