Sondenstab für Füllstandsensoren
E43203
LR PROBE L240
Sondenstab für Füllstandsensoren
E43203
LR PROBE L240
- Erforderlich für den Betrieb von Füllstandsensoren mit geführter Mikrowelle
- Für die zuverlässige Erfassung von wässrigen Medien
- Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
- Geeignet für Kühlschmieremulsionen, Reinigungsflüssigkeiten oder stark verschmutztes Wasser
- Einfache, schnelle und sichere Montage
Einsatzbereich
Ausführung | für Füllstandsensoren LR |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 240 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 102,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|