Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
- Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Ausführung | mit Leckagebohrung |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 570,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | G 1/2 Dichtkonus |
Prozessanschluss | SMS-Rohrverschraubung DN50 (2") |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | < 0,8 / 8 |
Abdichtung | Metall auf PEEK |
Hygieneklasse nach DIN 11866 | H3 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|