Federndes Unterteil für Befestigungswinkel
E60036
RESILIENT BASE
Federndes Unterteil für Befestigungswinkel
E60036
RESILIENT BASE
- Für die sichere Befestigung von Drehgebern
- Einfache, schnelle und kostengünstige Montage
- Wirksame Schwingungsdämpfung
Auslaufartikel
Alternativartikel: E61438 Produktvergleich: E60036 / E61438 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 402,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 80 x 80 x 30 |
Werkstoffe | Aluminium schwarz eloxiert |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|