Unterteil für AS-Interface Module
E75000
Lower part 10 pcs.
Unterteil für AS-Interface Module
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i Schnittstelle zum Moduloberteil
- Zuverlässige Verbindung mit dem AS-i Flachkabel dank Schnellmontagetechnik
- Für die Tragschienen- und Rückwandmontage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 331,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Werkstoffe | Kunststoff |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 10 Stück |
---|