• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. RFID
  4. ID-Tags
  5. E80388

RFID-Tag

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

RFID-Tag

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

  • RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
  • Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
  • Kleine kompakte Transponder für die Montage auf Metall und Nichtmetall
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] -40...90
Peaktemperatur (passiv) [°C] 90
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] 13,56
Speichergröße [bit] 896
Speichertyp EEPROM
Chiptyp Vigo
Anzahl der Blöcke 32
Blockgröße [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
RFID-Standard ISO 15693
Max. Lesezyklen unbegrenzt
Max. Schreibzyklen 100000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Lagertemperatur [°C] -40...90
Schutzart IP 68
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Funkzulassung ISO 15693
Mechanische Daten
Gewicht [g] 5,5
Montageart Montage auf Metall und Nichtmetall; (Kleben auf Fläche ; Bei Montage auf Metall graue Seite auf Oberfläche montieren)
Abmessungen [mm] Ø 12,3 / L = 2,1
Werkstoffe PPS schwarz; Epoxydharz vergossen
Bemerkungen
Verpackungseinheit 10 Stück
Weitere Daten
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 -
Leseabstand bei Montage auf Metall (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -