- Produkte
- Verbindungstechnik
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- EC0711
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
- Zur zuverlässigen Signalübertragung von Steuerungen, Controllern und Modulen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Verriegelbarer und verpolsicherer AMP-Anschlussstecker
- 81-poliger AMP-Stecker mit A-Codierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 36 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1796,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m |