Bluetooth Mesh IoT Base Station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
Bluetooth Mesh IoT Base Station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Lesen und Schreiben von Daten am angeschlossenen IO-Link Device via Bluetooth
- Einfacher Zugriff auf Sensoren über Adapter EIO344 und kostenlose ifm App moneo blue
- Nutzbar mit moneo Cloud (ab Version 1.14) in Kombination mit moneo edgeGateway AE2100 und moneo IIoT Core
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Applikation | Basisstation für Bluetooth Adapter. Die gesammelten Daten der angeschlossenen Adapter sind mit IoT-Core übers Ethernet abrufbar | |
Funkzulassung für | EU/RED; Vereinigtes Königreich; USA; Kanada; Japan; Namibia; Singapur; Australien; Indien; Vietnam; Neuseeland; Indonesien; Malaysia; Thailand; Ukraine; Taiwan; Mexiko; Argentinien; Chile; Süd-Korea; Südafrika | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (Limitierung durch ES1 und PS2) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; Bluetooth |
---|
Übertragungsstandard | BLE 5.0 |
---|---|
Frequenzband | 2,4 GHZ |
Sendeleistung [mW] | 10; (10 dBm) |
Reichweite | typ. 20 m |
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10; 100 | ||
Protokoll | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 184 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 469,4 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; PC; 1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4567 (Edelstahl / 304Cu); Messing; PU; PTFE; FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Kontakte: vergoldet |