- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Stecker für CAN-Bus
- EVC944
Anschlusskabel mit Stecker
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Anschlusskabel mit Stecker
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | CAN-Bus |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8,4 mm, abgeschirmt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|