• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus
  5. EVC959

Anschlusskabel mit Buchse

EVC959

ADOAH050MSE0002C05

Anschlusskabel mit Buchse

EVC959

ADOAH050MSE0002C05

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls sowie Abschlusswiderstand zur Vermeidung von Störungen
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Applikation CAN-Bus
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 32 DC; (Adern 4+5: 5 V)
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (Adern 4+5: 0,05 A)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 215,45
Abmessungen [mm] 38 x 15,5 x 31,5
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Bemerkungen
Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ω) ist im M12-Steckverbinder integriert.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8,4 mm, abgeschirmt; rot / schwarz: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + weiß / blau: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + Schirm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm