- Produkte
- Verbindungstechnik
- Verbindungskabel
- Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
- EVCA28
Verbindungskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Verbindungskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls und die Übertragung höherer Ströme
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Powerkabel, L-codiert |
Applikation | Industrielle Anwendung |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 63 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 16 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |