• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Y-Verbindungskabel
  5. EVCA66

Y-Verbindungskabel

EVCA66

YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS

Y-Verbindungskabel

EVCA66

YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS

Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 60,1
Werkstoff Griffkörper TPU / TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius bei fester Verlegung min. 5 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m > 2 Mio.
Bemerkungen
Hinweise Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Steckverbindung: M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Gewindehülse, Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker A
Steckverbindung: M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Gewindehülse, Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Steckverbindung: M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Überwurfmutter, Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!