Anschlusskabel mit Buchse
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
Anschlusskabel mit Buchse
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Widersteht schnellen Temperaturwechseln und Salzsprühnebel
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Anwendungen in besonders rauer Umgebung |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schwingfestigkeit |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||
MTTF [Jahre] | 20027 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 816 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
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
Kabel: 25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|