Anschlusskabel mit Buchse
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Anschlusskabel mit Buchse
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Widersteht schnellen Temperaturwechseln und Salzsprühnebel
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schwingfestigkeit |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||
Salzsprühnebeltest |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |
---|