• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVM089

Verbindungskabel

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

Verbindungskabel

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation Anwendungen in besonders rauer Umgebung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms Halbsinus; je 6 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -40 °C / 85 °C
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -20 °C / 50 °C
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 Zyklen
Salzsprühnebeltest
EN 60068-2-52 Kb Schärfegrad 5 (4 Prüfzyklen)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 96,1
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung FKM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Diagramme und Kurven
Kennlinie für Derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Umgebungstemperatur [°C]
Y Strom [A]