• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVT184

Verbindungskabel

EVT184

VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS

Verbindungskabel

EVT184

VDOAF040VAS00,3E04STGF040VAS

  • Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
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
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...50 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] 5...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...50 °C
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 30,2
Abmessungen [mm] 10 x 10 x 36
Werkstoffe Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm