Verbindungskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Verbindungskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Schweißfunkenbeständiges PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
- Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Schweißapplikationen |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, antihaftbeschichtet | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1,5 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,5 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |