Anschlusskabel mit Buchse
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Anschlusskabel mit Buchse
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Schweißfunkenbeständiges PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
- Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Schweißapplikationen |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, antihaftbeschichtet | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|