Induktiver Sensor
ID503A
IDE3060-FPKG/2D
Induktiver Sensor
ID503A
IDE3060-FPKG/2D
- Sehr hoher Schaltabstand
- Große aktive Sensorfläche
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 60 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 42 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 40 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 40 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 60 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 60 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...48 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 12 ATEX E 125 X; IECEx BVS 12.0078 X | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 993 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 506,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 42 |
Werkstoffe | PPE modifiziert; PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | Gehäuseschrauben: 0,9 Nm; Befestigungsschrauben: 4 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|