Induktiver Sensor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
Induktiver Sensor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- Magnetfeldfest für Anwendungen im Schweißbereich
- Sehr hoher Schaltabstand und große aktive Sensorfläche
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Antivalente Ausgangsfunktion Schließer / Öffner
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 50 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | antihaftbeschichtet |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 70 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 50 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...40,5; (bündig eingebaut in Stahl ST37) |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / Kupfer: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1162 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 422,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Montageart | Tragschiene; (TH35 (EN 60715)) |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Werkstoffe | PPE antihaftbeschichtet; Messing weißbronze-beschichtet; Zinkdruckguss |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|