Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 1 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN | |
---|---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 750 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 1 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...0,8 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2673 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 50,9 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|