Induktiver Sensor
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
Induktiver Sensor
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
- Besonders kurze Bauform
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Platzsparende Anschlussleitung mit M12-Steckverbindung
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,62 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2804 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 39,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; LCP |
Anzugsdrehmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,8 m, PUR; flammwidrig (FRNC); 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: drehbar |
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|