• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IER204

Induktiver Ganzmetallsensor

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

Induktiver Ganzmetallsensor

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

  • Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
  • Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
  • Extrem robust durch aktive Fläche aus Metall
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 45
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe
Applikation Einsatz im Schweißbereich
Druckfestigkeit [bar] 50
Hinweis zur Druckfestigkeit
aktive Fläche
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Mindestlaststrom [mA] 2
Max. Reststrom [mA] 0,75
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 150
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Arbeitsabstand [mm] 0...1,6
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schlagfestigkeit
1 J
MTTF [Jahre] 1384
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 73
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 45
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet
Ganzmetallgehäuse ja
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, grün
Einstellhilfe 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe ja
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²