Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 604 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 117 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|