• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IGS725

Induktiver Sensor

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

Induktiver Sensor

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

  • Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Flexibler Einsatz dank großem Betriebstemperaturbereich
  • Sichere Erfassung durch hohen Schaltabstand und geringe Sensortoleranzen
  • Reduzierung der Lagerhaltung durch breites Anwendungsspektrum
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 12
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 40
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 12
Realschaltabstand Sr [mm] 12 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...9,72
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 Zyklen
Salzsprühnebeltest
EN 60068-2-52 Kb Schärfegrad 5 (4 Prüfzyklen)
MTTF [Jahre] 829
Embedded Software enthalten ja
Mechanische Daten
Gewicht [g] 266,76
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 40
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzugsdrehmoment [Nm] siehe Bedienungsanleitung
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Zahnscheibe: 1, Edelstahl
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PUR, Ø 4 mm; Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2; 3 x 0,34 mm²