• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IGT211

Induktiver Sensor

IGT211

IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

Induktiver Sensor

IGT211

IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
  • fda
  • ukca
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 12
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 18 / L = 70
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe
Applikation Regelmäßige Reinigungsprozesse
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,8
Mindestlaststrom [mA] 2; (nur im 2-Leiter Betrieb)
Max. Reststrom [mA] 0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 12
Realschaltabstand Sr [mm] 12 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...9,72
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1068
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 42,1
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 18 / L = 70
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PEEK
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Einstellhilfe 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe ja
Bemerkungen
Bemerkungen
Nach IEC 61131-2 für SPS Typ 1 geeignet
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet