Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 12 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe |
---|---|
Applikation | Regelmäßige Reinigungsprozesse |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,8 |
Mindestlaststrom [mA] | 2; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Max. Reststrom [mA] | 0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 12 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...9,7 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1359 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 387 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PEEK |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische Einstellhilfe | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|