Induktiver Sensor
IM507A
IME3040-FPKG/3D
Induktiver Sensor
IM507A
IME3040-FPKG/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Hoher Schaltabstand für den Einsatz in der Fördertechnik
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
Auslaufartikel
Alternativartikel: IM510A Produktvergleich: IM507A / IM510A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 40 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 40 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...32,4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 1401 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 249,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Werkstoffe | PC; PA; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm |
---|